Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend
K0759_NE

Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4310.Ausführung:blank.Hinweis:Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm.

Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts/unten oder mittig
– Skalierung oben/rechts oder beidseitig
– andere Längen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0759_NE Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend 127 kB

Zeichnungen

Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

EinbaulageNullpunktSkalierungCADZub.PreisBestellen
K0759.0001Noniushorizontallinksoben 6,00 €
K0759.0101Noniusvertikalobenrechts 6,00 €
K0759.00Nullmarkehorizontal-- 4,32 €
K0759.01Nullmarkevertikal-- 4,32 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33