Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Maßstäbe, Nonius und Nullmarken Edelstahl selbstklebend
K0759

Maßstäbe Edelstahl selbstklebend

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Edelstahl 1.4310.Ausführung:blank.Hinweis:Maßstäbe aus Edelstahl in starrer Ausführung mit selbstklebender Rückseite. Querschnitt 15 x 1 mm.

Mattierte Oberfläche und tiefschwarze kontrastreiche Skalierung. Die Skalierung ist tiefgelasert.
Auf Anfrage:– Nullpunkt rechts/unten oder mittig
– Skalierung oben/rechts oder beidseitig
– andere Längen
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0759 Maßstäbe Edelstahl selbstklebend 139 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Maßstäbe Edelstahl selbstklebend

Maßstäbe Edelstahl, selbstklebend

mehr Info

Zeichnungen

Maßstäbe Edelstahl, selbstklebend

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung

EinbaulageNullpunktTeilungSkalierungLCADZub.PreisBestellen
K0759.000010X0300Maßstabhorizontallinks1 mmunten300 8,49 €
K0759.000010X0500Maßstabhorizontallinks1 mmunten500 14,34 €
K0759.000010X0700Maßstabhorizontallinks1 mmunten700 20,19 €
K0759.000010X1000Maßstabhorizontallinks1 mmunten1000 33,41 €
K0759.010010X0300Maßstabvertikaloben1 mmlinks300 8,49 €
K0759.010010X0500Maßstabvertikaloben1 mmlinks500 14,34 €
K0759.010010X0700Maßstabvertikaloben1 mmlinks700 20,19 €
K0759.010010X1000Maßstabvertikaloben1 mmlinks1000 33,41 €

Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend

mehr Info

Zeichnungen

Nonius und Nullmarken Edelstahl, selbstklebend

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
Ausführung

EinbaulageNullpunktSkalierungCADZub.PreisBestellen
K0759.0001Noniushorizontallinksoben 6,00 €
K0759.0101Noniusvertikalobenrechts 6,00 €
K0759.00Nullmarkehorizontal-- 4,32 €
K0759.01Nullmarkevertikal-- 4,32 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33