Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen

Klemmhebel verstellbar

zurück

Klemmhebel verstellbar

Verstellbare Klemmhebel werden aus unterschiedlichen Materialien geschaffen. Es gibt verstellbare Klemmhebel aus Edelstahl oder mit Kunststoffüberzug. Ein verstellbarer Klemmhebel kommt meistens dann zum Einsatz, wenn eine bestimmte Spannstellung erzielt werden soll oder der Spannbereich begrenzt ist. Der verstellbare Klemmhebel stellt ein hochwertiges Bedienelement dar, welches durch leichte Handhabung überzeugt. Beinahe selbstständig rutscht der Klemmhebel bei Anhebung aus der Kerbverzahnung und lässt sich daraufhin in eine beliebige Arbeitsstellung bringen. Der Klemmhebel dient der Fixierung von Maschinenteilen in bestimmten Stellungen.

Der Klemmhebel von KIPP – ein Produkt mit Geschichte

Bereits im Jahre 1952 wurde der erste Klemmhebel von Heinrich Kipp auf den Markt gebracht. Noch heute ist dieses typische Bedienteil im Maschinenbau unter dem Namen Kipphebel bekannt. Der Name KIPP steht für stabile Qualität. Das einfache mechanische Prinzip überzeugt bis heute Millionen von Anwendern.