Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Schonaufsätzen für Ringschlüssel
K1362_AUFR

Schonaufsätzen für Ringschlüssel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:AlSi1MgMnHinweis:Die Schonaufsätze wurden speziell für das Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen mit empfindlichen Oberflächen konzipiert. Mit normalem Werkzeug werden bereits beim erstmaligen Anziehen von polierten Schrauben die Oberflächen derart beschädigt, dass Toträume entstehen und eine leichte, effektive Reinigung nicht mehr möglich ist.
Mit den Schonaufsätzen ist das beschädigungsfreie Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen mit Außenkontur sichergestellt. Das weiche Aluminium hinterlässt auf empfindlichen Oberflächen keine Kratzer oder sonstige Beschädigungen. Da der Aluminiumaufsatz über den harten Werkzeugstahl umschlossen ist, wird die eigentliche Anzugskraft /das Anzugsmoment von dem Ring-/Maulschlüssel aufgenommen. Bei sach- und fachgerechter Anwendung weisen die Schonaufsätze eine Standzeit von ca. 1000 Wechselzyklen auf.
Zudem wird mit den Schonaufsätzen das Risiko der Kontaktkorrosion an der Edelstahlverschraubung zuverlässig vermieden. Durch die überstehenden Konturen sind sogar unbeabsichtigte Kontaktstellen zwischen Schlüssel und Edelstahlschraube weitgehend ausgeschlossen. Die Schonaufsätze sind aus Aluminium der Legierung EN AW 6082 gefertigt und entsprechen daher der EN 602 – aluminium in contact with food.
Über eine spezielle Formgebung bzw. durch ein federndes Rastelement werden die Schonaufsätze sicher in der jeweiligen Schlüsselaufnahme fixiert. Ein selbsttätiges Herausfallen aus der Aufnahme ist ausgeschlossen. Die verschlissenen Schonaufsätze werden manuell gewechselt.
Auf Anfrage:Weitere Größen.Besonderheiten:
Hygienic DESIGN – der neue StandardHygienic Tools – Glatt bleibt glattRoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1362_AUFR Schonaufsätzen für Ringschlüssel 155 kB

Zeichnungen

Schonaufsätzen für Ringschlüssel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBenennungAusprägungSWSW2D2T1H1CADZub.PreisBestellen
K1362.11007Schonaufsatzfür Ringschlüssel10716,5811 7,52 €
K1362.11108Schonaufsatzfür Ringschlüssel118189,411,4 7,52 €
K1362.11310Schonaufsatzfür Ringschlüssel1310211113 7,92 €
K1362.11613Schonaufsatzfür Ringschlüssel16132512,414,4 8,12 €
K1362.11916Schonaufsatzfür Ringschlüssel19163014,516,5 8,78 €
K1362.12118Schonaufsatzfür Ringschlüssel21183214,716,7 8,84 €
K1362.12724Schonaufsatzfür Ringschlüssel2724411719 9,92 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33