Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
NOVOnox hygienic Tools
K1363

NOVOnox hygienic Tools

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Werkzeuge: Werkzeugstahl.
Schoneinsätze: PETP.
Schonaufsätze: AlSi1MgMn.
Ausführung:- Schonaufsätze für Maulschlüssel SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 und SW 24
- Schoneinsätze Ringschlüssel SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 und SW 24
- Schoneinsätze Stecknüsse SW7 / SW8 / SW10 / SW13 / SW16 / SW18 und SW 24
- Ring-/Maulschlüssel und Stecknüsse in Sonderausführung, zur Aufnahme der Schoneinsätze
- Umschaltknarre ½“ Länge 275 mm
- Umschaltknarre ½“ Länge 199 mm
- Verlängerungen ½“ Länge 248 mm, 76 mm und 45 mm
- Verlängerung schwenkbar ½“ Länge 46 mm
- Universalgelenk ½“ Länge 70 mm
- Quergriff ½“ Länge 298 mm
Hinweis:Werkzeugsatz mit ½“ Antrieb und Schoneinsätzen speziell für das Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen mit empfindlichen Oberflächen konzipiert – siehe Artikel Nummern K1361 und K1362.
Der Werkzeugkoffer beinhaltet neben einem kompletten Satz an Schonein- / Schonaufsätzen natürlich auch die dazugehörigen Spezialwerkzeuge. Zur Komplettierung sind auch noch gängige Antriebe und Hilfswerkzeuge enthalten.
Alle Einsatzteile sind in einem speziellen Formstoff fixiert und gegen unbeabsichtigtes Herausfallen beim Öffnen des Koffers gesichert. Der Koffer selbst lässt sich 180° öffnen, damit alle Werkzeuge und Einsätze sofort ersichtlich sind. Auch wird sofort erkannt, ob alle Schoneinsätze in ausreichender Menge noch vorhanden sind oder eventuell spezifisch nachbestellt werden muss.
Anwendung:Verschraubung von oberflächenempfindlichen Muttern und Schrauben für den Hygienebereich. Zusätzlich wird dadurch eine eventuelle Kontaktkorrosion zuverlässig vermieden.
Doch auch für andere empfindliche Sichtteile im PKW und Motorradbereich sowie der Sanitärbranche.
Auf Anfrage:Weitere Schlüsselweiten, Werkzeuge und Schoneinsätze für ¼“ Antrieb.Achtung:Zur Vermeidung von Kontaktkorrosion sollte das Werkzeug nicht in Verbindung mit Normalstahlschrauben eingesetzt werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1363 NOVOnox hygienic Tools 231 kB

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
BenennungStatusCADZub.PreisBestellen
K1363.1Werkzeug-Koffersetauslaufend Auslauf-Artikel