Warengruppen
Becherhalter Kunststoff antistatischfür Aluminiumprofile, geschlossen oder offen
K1632

Becherhalter Kunststoff antistatisch für Aluminiumprofile,...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Becherhalter antistatisch PA, kohlefaserverstärkt.Hinweis:Die Becherhalter werden mit Hilfe einer Senkschraube M5 (K0708) und einem Nutenstein (K1026 oder K1023) am Aluminiumprofil (Typ I und Typ B) befestigt.Anwendung:Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden.
Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Verwendung:Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Sicherheit:Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.
Diese ESD-Produkte sind bezüglich elektrischer Ableitfähigkeit vom TÜV Süd geprüft.
Lieferumfang1x Becherhalter.
1x Befestigung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1632 Becherhalter Kunststoff antistatischfür Aluminiumprofile, geschlossen oder offen 261 kB
 Technischer Hinweis ESD 209 kB

Zeichnungen

Becherhalter Kunststoff antistatischfür Aluminiumprofile, geschlossen oder offen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAusführung 1B

B1B2B3DD1D3HH1H2LL1L2CADZub.PreisBestellen
K1632.11geschlossen331725,523100935,511811270106599,3 19,68 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33