Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Lenkrolle
ab
50,63 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lenkrolle mit stop fix
ab
70,62 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse aus Stahlblech.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.
Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.
Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid.
Ausführung
Gehäuse gepresst. Lenkgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Kugellager.
Hinweis
Radachse verschraubt.
Anwendung
Maximaler Fahrkomfort, ausgezeichnete Dämpfung des Transportgutes. Bemerkbare Lärmreduzierung kann bei allen Anwendungen durch die neue Weichgummiserie gewährleistet werden.
Temperaturbereich
-25 °C bis +80 °C.