Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelrollen Schwerlast für Außenbereich geeignet
K1325

Kugelrollen Schwerlast für Außenbereich geeignet

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Kugelelemente Edelstahl 1.4021.
Gehäuse Edelstahl 1.4301
Ausführung:blank.Hinweis:Vollstahlkugelrollen sind für eine lange Lebensdauer bei Stoßbelastung konzipiert. Alle Einheiten werden mit Vollstahlgehäuse und gehärteter Oberfläche ausgeliefert. Durch die zahlreichen Selbstreinigungsöffnungen besitzen die Kugelrollen einen sehr hohen Selbstreinigungsgrad. Daher sind sie besonders geeignet für den Einsatz in Außenanlagen.Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1325 Kugelrollen Schwerlast für Außenbereich geeignet 206 kB
 Technischer Hinweis für Kugelrollen 254 kB

Zeichnungen

Kugelrollen Schwerlast für Außenbereich geeignet

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DKD1DHH1H2Tragzahl C
(N)
CADZub.PreisBestellen
K1325.330305545±0,08036,813,8±0,23,42000 43,02 €
K1325.34544,57562±0,153,5193,83000 128,34 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33