Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Anschlagwirbel 360 Grad drehbar Güteklasse 8
K0770

Anschlagwirbel 360 Grad drehbar Güteklasse 8

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Güteklasse 8, kugelgelagert.
Kunststoffbeschichtet, rot.
Hinweis:Kompakte und leichte Bauweise, allseitig voll belastbar. 4-fache Sicherheit gegen Bruch in allen Belastungsrichtungen. 360° drehbar. Schwenkbereich des Gliedes max. 180°. Durch die Kugellagerung ist der Anschlagwirbel auch unter Last drehbar.

Ob zum Heben von Lasten oder zur Ladungssicherung, drehbare Anschlagwirbel finden in vielen Bereichen Anwendung.

Für die Gültigkeit der Traglasten ist immer sicherzustellen, dass sich der Ring in einer Linie mit der Traglast befindet. Der Anschlagwirbel muss plan auf der Auflagefläche anliegen und immer komplett eingeschraubt sein.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0770 Anschlagwirbel 360 Grad drehbar Güteklasse 8 190 kB

Zeichnungen

Anschlagwirbel 360 Grad drehbar Güteklasse 8

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerBD

D1HH1LL1SSWTragfähigkeit
kg
CADZub.PreisBestellen
K0770.101830M10381055018461330300 59,74 €
K0770.121830M12381055018461330500 61,87 €
K0770.162030M163810550204613301120 64,23 €
K0770.203034M205013161305716402000 67,60 €
K0770.243040M245815368307019483150 85,94 €
K0770.303540M307516580356520655300 112,95 €
K0770.365450M368520595549022758000 187,06 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33