Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Ringmuttern DIN 582 / Edelstahl ähnlich DIN 582
K0768

Ringmuttern DIN 582 / Edelstahl ähnlich DIN 582

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl 1.1141 oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:Stahl: gesenkgeschmiedet.
Edelstahl: gegossen.
Hinweis:Ringmuttern aus Stahl nach DIN 582:
Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).
Ringmuttern aus Edelstahl ähnlich DIN 582:
Für leichte Hebe,- und Tragetätigkeiten ohne besondere Anforderung wie bsw. Zaunbau, Absperrketten sowie leichte Spannarbeiten.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringmutter.
Auf Anfrage:Mit CE-Kennzeichnung und Konformitätsbescheinigung lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0768 Ringmuttern DIN 582 / Edelstahl ähnlich DIN 582 272 kB

Zeichnungen

Ringmuttern DIN 582 / Edelstahl ähnlich DIN 582

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1D2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
K0768.08StahlM82036208,5368101,40,95 0,92 €
K0768.10StahlM10254525104510122,31,7 1,28 €
K0768.12StahlM12305430115312143,42,4 1,63 €
K0768.16StahlM163563351362141675 2,38 €
K0768.20StahlM2040724016711619128,3 3,27 €
K0768.24StahlM24509050209020241812,7 6,75 €
K0768.108EdelstahlM82036208,5368101,40,95 3,05 €
K0768.110EdelstahlM10254525104510122,31,7 4,79 €
K0768.112EdelstahlM12305430115312143,42,4 7,62 €
K0768.116EdelstahlM163563351362141675 11,56 €
K0768.120EdelstahlM2040724016711619128,3 16,74 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33