Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Ringschrauben DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580
K0767

Ringschrauben DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Einsatzstahl 1.1141 oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:Stahl: gesenkgeschmiedet.
Edelstahl: gegossen.
Hinweis:Ringschrauben aus Stahl nach DIN 580:
Für Hebe und Tragetätigkeiten mit hohen Anforderungen im Sicherheitsrelevanten Bereich (Maschinenbau, Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel).
Ringschrauben aus Edelstahl ähnlich DIN 580:
Für leichte Hebe,- und Tragetätigkeiten ohne besondere Anforderung wie bsw. Zaunbau, Absperrketten sowie leichte Spannarbeiten.
F2 Tragfähigkeit unter max. 45° pro Ringschraube.
Auf Anfrage:Mit CE-Kennzeichnung und Konformitätsbescheinigung lieferbar.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0767 Ringschrauben DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580 297 kB

Zeichnungen

Ringschrauben DIN 580 / Edelstahl ähnlich DIN 580

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1LD2D3D4EHKMF1 max.
kN
F2 max.
kN
CADZub.PreisBestellen
K0767.08StahlM8132036206368101,40,95 0,88 €
K0767.10StahlM101725452584510122,31,7 1,24 €
K0767.12StahlM1220,5305430105312143,42,4 1,66 €
K0767.16StahlM16273563351262141675 2,38 €
K0767.20StahlM203040724014711619128,3 3,39 €
K0767.24StahlM2436509050189020241812,7 6,66 €
K0767.108EdelstahlM8132036206368101,40,95 2,95 €
K0767.110EdelstahlM101725452584510122,31,7 5,11 €
K0767.112EdelstahlM1220,5305430105312143,42,4 7,82 €
K0767.116EdelstahlM16273563351262141675 12,23 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Eine Ringschraube kommt immer dann zum Einsatz, wenn schwere Lasten aufgenommen werden müssen. Die Ringschraube wird aufgrund ihrer hohen Stabilität vor allem im Maschinenbau als Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel verwendet. Anstelle eines Schraubenkopfes weist die Ringschraube eine ringförmige Öse auf. Das Gewinde einer Ringschraube nach DIN 580 setzt im Gegensatz zu einer »Augenschraube direkt an der Öse an. Die Ringschraube wird vor allem als dauerhaft eingesetztes Lastaufnahmemittel für den Transport in der Industrie oder im Baugewerbe eingesetzt.

Eine optimale Tragfähigkeit wird erst erreicht, sobald das komplette Gewinde in den Untergrund eingedreht wurde.

Die Ringschraube ist als Version aus Stahl, Edelstahl erhältlich oder als drehbar hochfeste »Ringschraube der Güteklasse 10 erhältlich.

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33