Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelrollenmit Befestigungselement
K0765

Kugelrollen mit Befestigungselement

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt.Hinweis:Kugelrollen mit Befestigungselement können leicht von der Funktionsseite her montiert und demontiert werden. Die Fixierung erfolgt mit federnden Krallen. Diese lassen große Toleranzen in der Einbaubohrung zu.
Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
S = Mindestnenndicke des Aufnahmeteiles.
Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0765 Kugelrollenmit Befestigungselement 239 kB
 Technischer Hinweis für Kugelrollen 254 kB

Zeichnungen

Kugelrollenmit Befestigungselement

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerForm

DKDD1Aufnahme-Ø
DB
HH1H2STragzahl C
(N)
CADZub.PreisBestellen
K0765.115B15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 10,09 €
K0765.122B22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 13,19 €
K0765.130B3045±0,15546 +0,53713,8463000 25,30 €
K0765.215C15,824±0,13125 +0,5219,52,82600 16,30 €
K0765.222C22,236±0,14537 +0,5309,82,831600 25,40 €
K0765.230C3045±0,15546 +0,53713,8463000 39,20 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33