Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelrollenmit Federelementen
K0762

Kugelrollen mit Federelementen

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt.Hinweis:Kugelrollen mit Federelementen ermöglichen eine gleichmäßige Lastverteilung beim Transport von Gütern mit unebener Lauffläche.
Beim Einsatz in Maschinen, wie Schneidpressen, Abkantpressen usw., federt das Element nach Beendigung des Bearbeitungsvorganges wieder hervor und das Werkstück kann abgerollt werden.

Bei der Endkraft (N) taucht die Kugelrolle voll ein.
Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0762 Kugelrollenmit Federelementen 290 kB
 Technischer Hinweis für Kugelrollen 254 kB

Zeichnungen

Kugelrollenmit Federelementen

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDKDD1HH1H2Vorspannkraft
(N)
Endkraft
(N)
Toleranz für
Vorspann- und Endkraft
(%)
CADZub.PreisBestellen
K0762.122B22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 40,21 €
K0762.130B3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 59,48 €
K0762.145B4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 157,39 €
K0762.222C22,2395051,518,514730860+25 / -7,5 45,72 €
K0762.230C3048,2627024,417,713501600+15 / -7,5 73,87 €
K0762.245C4566,485100,535,624,222802770+15 / -7,5 193,32 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33