Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelrollenmit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel
K0761

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt.
Lastkugel aus Polyamid PA 66.
Hinweis:Kugelrollen mit Kunststofflaufkugeln eignen sich besonders zum Transport empfindlicher Fördergüter wie Glas oder polierte Aluminium-, Messing- und Stahlbleche.
Sie besitzen eine Filzdichtung, die gegen Verschmutzungen schützt.
Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Tragkugeln aus Edelstahl
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0761 Kugelrollenmit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel 205 kB
 Technischer Hinweis für Kugelrollen 254 kB

Zeichnungen

Kugelrollenmit Stahlblechgehäuse und Kunststofflastkugel

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDKDD1HH1H2Tragzahl C
(N)
Toleranzring
passend zu
Kugelrollen
CADZub.PreisBestellen
K0761.115B15,824 ±0,06531219,52,8100K0766.024  5,10 €
K0761.122B22,236 ±0,08045309,62,8200K0766.036  7,36 €
K0761.130B3045 ±0,080553713,64250K0766.045  34,42 €
K0761.215C15,824 ±0,06531219,52,8100K0766.024  11,20 €
K0761.222C22,236 ±0,08045309,62,8200K0766.036  17,15 €
K0761.230C3045 ±0,080553713,64250K0766.045  40,60 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33