Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Kugelrollenmit Stahlblechgehäuse
K0760

Kugelrollen mit Stahlblechgehäuse

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl verzinkt oder Edelstahl.Hinweis:K0760-115 besitzt keine Filzdichtung.Zeichnungshinweis:
1) Lastkugel
2) Tragkugel

Form B: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Stahl
Form C: Deckel und Gehäuse verzinkt, Kugeln aus Edelstahl
Form D: Deckel, Gehäuse und Kugeln aus Edelstahl
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0760 Kugelrollenmit Stahlblechgehäuse 251 kB
 Technischer Hinweis für Kugelrollen 254 kB

Zeichnungen

Kugelrollenmit Stahlblechgehäuse

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDKDD1HH1H2Tragzahl C
(N)
Toleranzring
passend zu
Kugelrollen
CADZub.PreisBestellen
K0760.115B15,824±0,06531219,52,8600K0766.024  4,87 €
K0760.122B22,236±0,08045309,82,81600K0766.036  7,56 €
K0760.130B3045±0,080553713,843000K0766.045  14,03 €
K0760.145B44,562±0,0957553,51946100K0766.062  41,10 €
K0760.215C15,824±0,06531219,52,8600K0766.024  9,98 €
K0760.222C22,236±0,08045309,82,81600K0766.036  13,70 €
K0760.230C3045±0,080553713,843000K0766.045  23,60 €
K0760.245C44,562±0,0957553,51946100K0766.062  77,32 €
K0760.315D15,824±0,06531219,52,8380K0766.024  12,42 €
K0760.322D22,236±0,08045309,82,81000K0766.036  17,95 €
K0760.330D3045±0,080553713,842000K0766.045  41,10 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33