Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen mit Auflagewinkel Überauszug, Tragkraft bis 75 kg
K0543

Teleskopschienen mit Auflagewinkel Überauszug, Tragkraft bis 75...

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen, Kugelkäfige Stahl.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen feuerverzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Durch den integrierten Selbsteinzug wird die Führungsschiene beim Einschieben automatisch in die Endlage gezogen. Die seitlichen Verschraubungen an der Innenschiene werden durch Auflagewinkel ersetzt. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.

Die Bestellnummer beinhaltet ein Teleskopschienen-Paar.
Beachten:Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0543 Teleskopschienen mit Auflagewinkel Überauszug, Tragkraft bis 75 kg 234 kB
 Technischer Hinweis für Teleskopschienen 546 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen mit Auflagewinkel Überauszug, Tragkraft bis 75 kg

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1C
(Hub)
LSchubladentiefeTragkraft
pro Paar kg
CADZub.PreisBestellen
K0543.1035019297,5384350350 - 40060 49,18 €
K0543.10450256147,5484450450 - 50070 54,22 €
K0543.10550352197,5584550550 - 60075 56,55 €
K0543.10700384272,5734700700 - 75075 63,56 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Verkauf paarweise
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33