Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 80 kg
K0542

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 80 kg

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen, Kugelkäfige Stahl.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen feuerverzinkt.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Bei horizontaler Montage ist der Wert geringer. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.Beachten:Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0542 Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 80 kg 151 kB
 Technischer Hinweis für Teleskopschienen 546 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Überauszug, Tragkraft bis 80 kg

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2C
(Hub)
LSchubladentiefeTragkraft
pro Paar kg
Tragkraft
pro Paar kg
horizontal
CADZub.PreisBestellen
K0542.103001281041603503003005016 20,12 €
K0542.103501281522564003503506016 21,08 €
K0542.104001601682564504004006516 22,00 €
K0542.104501602242565004504507016 22,94 €
K0542.105002242083845505005007516 23,48 €
K0542.105502242563846005505507516 24,26 €
K0542.106002882403846506006008016 25,34 €
K0542.106502882883847006506508016 26,28 €
K0542.107003203123847507007008016 27,33 €
K0542.107503203603848007507508016 29,20 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Verkauf stückweise
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33