Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 40 kg
K0539

Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 40 kg

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Stahl und Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen hell chromatiert.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Trennbare Innenschienen ermöglichen das Lösen von Innen- und Außenprofil. Zuhaltung in geschlossener Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 50.000 Zyklen.Beachten:Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0539 Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 40 kg 154 kB
 Technischer Hinweis für Teleskopschienen 546 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 40 kg

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4C
(Hub)
LSchubladentiefeTragkraft
pro Paar kg
CADZub.PreisBestellen
K0539.10300--242192-30530030030 9,37 €
K0539.10350--292256-35635035030 10,17 €
K0539.10400-2563421609640640040035 11,00 €
K0539.10450-25639216016045745045035 11,54 €
K0539.10500-35244222412850850050035 12,35 €
K0539.1055022441649222419255955055040 12,99 €
K0539.1060022441654222422461060060040 13,87 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Verkauf stückweise
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33