Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 52 kg
K0538

Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 52 kg

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen, Kugelkäfige Stahl.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen galvanisch verzinkt und blau passiviert.
Kugelkäfige verzinkt.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Vollauszug ist der Hub gleich der Einbaulänge, wodurch mehr Komfort und Zugänglichkeit gewährleistet wird. Diese Schienen wurden speziell für die 19“-Technik entwickelt. Trennbare Innenschienen ermöglichen das Lösen von Innen- und Außenprofil. Kraftschluss-Rastung in geöffneter Position. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen.Beachten:Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0538 Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 52 kg 235 kB
 Technischer Hinweis für Teleskopschienen 546 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Vollauszug, trennbar, Tragkraft bis zu 52 kg

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2A3A4A5C
(Hub)
LL in
Zoll
Tragkraft
pro Paar
in kg
CADZub.PreisBestellen
K0538.10305---260,3273-3163051245 29,18 €
K0538.10330--273285,7298,4-3533301345 29,76 €
K0538.10356--298,4311,1323,8-3813561446 30,38 €
K0538.10406--349,2361,9374,6250,84334061649 30,97 €
K0538.10457212,7-400412,7425,4301,64844571850 31,56 €
K0538.10508238,1365,1450,9463,6476,3352,45315082051 34,71 €
K0538.10533250,8390,5476,2488,9501,6377,85545332151 35,37 €
K0538.10559263,5415,9501,6514,3527403,25855592251 36,01 €
K0538.10610288,9466,7552,4565,1577,84546366102452 36,64 €
K0538.10660314,3517,5603,2615,9628,6504,86876602652 37,30 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Verkauf stückweise
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33