Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis zu 35 kg
K0537

Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis zu 35 kg

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Schienen Stahl.
Kugelkäfige Kunststoff.
Kugeln C-Stahl.
Ausführung:Schienen feuerverzinkt.
Kugeln gehärtet.
Hinweis:Bei Teleskopschienen mit Teilauszug ist der Hub kleiner als die Einbaulänge. Sie sind eine preiswerte Lösung um Schubladen oder Ähnliches unter geringer Reibung zu führen. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Bei horizontaler Montage ist der Wert um 50-60% geringer. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen. Die Teleskopschienen sind beidseitig ausziehbar.Beachten:Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0537 Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis zu 35 kg 143 kB
 Technischer Hinweis für Teleskopschienen 546 kB

Zeichnungen

Teleskopschienen Teilauszug, Tragkraft bis zu 35 kg

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1A2LC
(Hub)
Schubladentiefe
von - bis
Tragkraft
pro Paar kg
Tragkraft
pro Paar kg
horizontal
CADZub.PreisBestellen
K0537.10242192166202242154242 - 3803510 4,89 €
K0537.10317256241277317229317 - 5303510 5,35 €
K0537.10398352322358398298398 - 6803510 6,00 €
K0537.10473416397433473373473 - 7803510 6,53 €

Hinweis(e) zu diesem Artikel

Verkauf stückweise
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33