Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss
K0426

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller schwarz pulverbeschichtet.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0426.30801 und K0427.120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Zeichnungshinweis:
Form C mit Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0426 Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss 186 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße 782 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss, Form C

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0426.30801C1835  10,42 €

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller mit Ausleger für Stellfüße aus Zinkdruckguss, Form D

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0426.40801D2035  12,36 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33