Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D
K0425_D

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank.Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0425_D Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D 124 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße 782 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
D

AHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0425.40801DZink80552035  12,60 €
K0425.41001DZink100742035  15,96 €
K0425.40802DEdelstahl80552045  27,18 €
K0425.41002DEdelstahl100742045  40,99 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33