Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C
K0425_C

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0425.10601 und K0427.120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0425_C Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C 121 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße 782 kB

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ADHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0425.30801CZink55801835  11,22 €
K0425.31001CZink741001835  13,52 €
K0425.30802CEdelstahl55801845  25,35 €
K0425.31002CEdelstahl741001845  37,72 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33