Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl
K0425

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet. Teller Edelstahl blank.Bestellhinweis:Soll der Stellfußteller und die Gewindespindel montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0425.10601 und K0427.120661 montiert.)
Hinweis:Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Stellfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0427.
Zeichnungshinweis:
Form A ohne Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form B ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Form C mit Anschraubbohrung (offen) ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung (offen) mit Anti-Slip-Platte

1) ab Teller Ø80
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0425 Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 178 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße 782 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0425.10401AZink4020  4,28 €
K0425.10451AZink4525  4,77 €
K0425.10501AZink5025  4,99 €
K0425.10601AZink6035  7,32 €
K0425.10801AZink8035  8,85 €
K0425.11001AZink10035  11,26 €
K0425.11201AZink12035  14,44 €
K0425.10602AEdelstahl6045  16,49 €
K0425.10802AEdelstahl8045  22,99 €
K0425.11002AEdelstahl10045  35,37 €

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0425.20601BZink6035  7,96 €
K0425.20801BZink8035  9,92 €
K0425.21001BZink10035  13,92 €
K0425.21201BZink12035  16,79 €
K0425.20602BEdelstahl6045  17,21 €
K0425.20802BEdelstahl8045  24,05 €
K0425.21002BEdelstahl10045  37,52 €

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ADBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0425.30801CZink558035  11,22 €
K0425.31001CZink7410035  13,52 €
K0425.30802CEdelstahl558045  25,35 €
K0425.31002CEdelstahl7410045  37,72 €

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Stellfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DABelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0425.40801DZink805535  12,26 €
K0425.41001DZink1007435  15,53 €
K0425.40802DEdelstahl805545  26,44 €
K0425.41002DEdelstahl1007445  39,87 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33