{"product":{"productId":"agid.14632","price":5.03,"name":"Teller für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl, Form A"},"currency":"EUR"}
- Komponente für den Zusammenbau eines Stellfußes
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Apparatebau, Logistik und Montage
- Jeder Teller ist mit jeder Gewindespindel kombinierbar
- Werkstoff: Teller aus Stahl oder Edelstahl 1.4301
Beschreibung
Werkstoff
Teller Stahl oder Edelstahl 1.4301.
Ausführung
Stahl verchromt.
Edelstahl poliert.
Edelstahl poliert.
Hinweis
Stellfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel zusammengestellt.
Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0669.
Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0669.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.