Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D
K0416_D

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0416.10301 und K0421.060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Zeichnungshinweis:
1) ab Teller Ø80
Form D mit Anschraubbohrung (offen) mit Anti-Slip-Platte
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0416_D Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D 129 kB
 Technischer Hinweis für Gelenkfüße 414 kB

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ADHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0416.40801DZink55802030  11,32 €
K0416.41001DZink741002035  15,23 €
K0416.41201DZink941202035  16,55 €
K0416.40802DEdelstahl55802035  26,44 €
K0416.41002DEdelstahl741002040  39,87 €
K0416.41202DEdelstahl941202040  50,72 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33