Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form A
K0416_A

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0416.10301 und K0421.060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0416_A Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form A 115 kB
 Technischer Hinweis für Gelenkfüße 414 kB

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0416.10301AZink301820  3,76 €
K0416.10401AZink401830  4,30 €
K0416.10451AZink451830  5,08 €
K0416.10501AZink501830  5,08 €
K0416.10601AZink601830  5,97 €
K0416.10801AZink801830  8,11 €
K0416.11001AZink1001835  11,03 €
K0416.11201AZink1201835  12,15 €
K0416.10302AEdelstahl301820  7,65 €
K0416.10402AEdelstahl401830  8,50 €
K0416.10452AEdelstahl451830  9,69 €
K0416.10502AEdelstahl501835  11,30 €
K0416.10602AEdelstahl601835  14,40 €
K0416.10802AEdelstahl801835  22,99 €
K0416.11002AEdelstahl1001840  35,37 €
K0416.11202AEdelstahl1201840  45,99 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33