Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl
K0416

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Teller Zinkdruckguss oder Edelstahl 1.4305.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:Teller Zinkdruckguss schwarz pulverbeschichtet.
Teller Edelstahl blank.
Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0416.10301 und K0421.060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Zeichnungshinweis:
Form A ohne Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form B ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Form C mit Anschraubbohrung (offen) ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung (offen) mit Anti-Slip-Platte

1) ab Teller Ø80
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0416 Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl 186 kB
 Technischer Hinweis für Gelenkfüße 414 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0416.10301AZink301820  3,76 €
K0416.10401AZink401830  4,30 €
K0416.10451AZink451830  5,08 €
K0416.10501AZink501830  5,08 €
K0416.10601AZink601830  5,97 €
K0416.10801AZink801830  8,11 €
K0416.11001AZink1001835  11,03 €
K0416.11201AZink1201835  12,15 €
K0416.10302AEdelstahl301820  7,65 €
K0416.10402AEdelstahl401830  8,50 €
K0416.10452AEdelstahl451830  9,69 €
K0416.10502AEdelstahl501835  11,30 €
K0416.10602AEdelstahl601835  14,40 €
K0416.10802AEdelstahl801835  22,99 €
K0416.11002AEdelstahl1001840  35,37 €
K0416.11202AEdelstahl1201840  45,99 €

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
DHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0416.20301BZink302020  4,19 €
K0416.20401BZink402030  4,85 €
K0416.20451BZink452030  5,68 €
K0416.20501BZink502030  5,72 €
K0416.20601BZink602030  6,62 €
K0416.20801BZink802030  9,11 €
K0416.21001BZink1002035  13,02 €
K0416.21201BZink1202035  14,36 €
K0416.20302BEdelstahl302020  8,14 €
K0416.20402BEdelstahl402030  9,08 €
K0416.20452BEdelstahl452030  10,29 €
K0416.20502BEdelstahl502035  12,02 €
K0416.20602BEdelstahl602035  15,10 €
K0416.20802BEdelstahl802035  24,05 €
K0416.21002BEdelstahl1002040  37,52 €
K0416.21202BEdelstahl1202040  48,34 €

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ADHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0416.30801CZink55801830  10,32 €
K0416.31001CZink741001835  13,26 €
K0416.31201CZink941201835  14,36 €
K0416.30802CEdelstahl55801835  25,35 €
K0416.31002CEdelstahl741001840  37,72 €
K0416.31202CEdelstahl941201840  48,34 €

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Zinkdruckguss oder Edelstahl, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
ADHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0416.40801DZink55802030  11,32 €
K0416.41001DZink741002035  15,23 €
K0416.41201DZink941202035  16,55 €
K0416.40802DEdelstahl55802035  26,44 €
K0416.41002DEdelstahl741002040  39,87 €
K0416.41202DEdelstahl941202040  50,72 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33