Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff
K0415

Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Teller Thermoplast glaskugelverstärkt.
Anti-Slip-Platte thermoplastisches Elastomer.
Ausführung:schwarz.Bestellhinweis:

Soll der Gelenkfußteller und die Gewindespindel bzw. der Kugelkopf montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer des Tellers und der Spindel bzw. des Kugelkopfes mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. K0415.1030 und K0421.060151 montiert.)

Hinweis:Gelenkfüße werden aus einem Teller und einer Gewindespindel bzw. einem Kugelkopf zusammengestellt. Jeder Teller kann mit jeder Gewindespindel bzw. mit jedem Kugelkopf kombiniert werden.
Die Anti-Slip-Platte absorbiert Vibrationen und verhindert ein Verrutschen des Gelenkfußes.
Passende Gewindespindeln siehe K0421.
Passende Kugelköpfe siehe K0422.
Zeichnungshinweis:
Form A ohne Anschraubbohrung ohne Anti-Slip-Platte
Form B ohne Anschraubbohrung mit Anti-Slip-Platte
Form C mit Anschraubbohrung (geschlossen) ohne Anti-Slip-Platte
Form D mit Anschraubbohrung (geschlossen) mit Anti-Slip-Platte

1) ab Teller Ø 80
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0415 Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff 203 kB
 Technischer Hinweis für Gelenkfüße 414 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff

Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0415.1030A30185  1,02 €
K0415.1040A40189  1,18 €
K0415.1045A45189  1,27 €
K0415.1050A50189  1,35 €
K0415.1060A60189  1,52 €
K0415.1080A80189  1,68 €
K0415.1100A100189  3,34 €

Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0415.2030B30205  1,68 €
K0415.2040B40189  2,02 €
K0415.2045B45209  2,17 €
K0415.2050B50209  2,35 €
K0415.2060B60209  2,52 €
K0415.2080B80209  3,20 €
K0415.2100B100209  6,15 €

Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0415.3080C8055189  1,68 €
K0415.3100C10074189  3,38 €
K0415.3120C12094189  4,22 €

Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form D

mehr Info

Zeichnungen

Teller für Gelenkfüße aus Kunststoff, Form D

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormDAHBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0415.4080D8055209  3,20 €
K0415.4100D10074209  6,42 €
K0415.4120D12094209  7,59 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33