Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Stellfüße rund mit Sechskant
K0675

Stellfüße rund mit Sechskant

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Polyamid.
Schraube Stahl.
Ausführung:schwarz.
Schraube verzinkt.
Hinweis:Stellfuß mit Sechskant und Kreuzschlitz im Tellerboden
als Montagehilfe. Starre Ausführung.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0675 Stellfüße rund mit Sechskant 117 kB

Zeichnungen

Stellfüße rund mit Sechskant

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
DD1HH1LSWBelastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0675.3006X02030M6163620133 0,35 €
K0675.3006X03030M6164630133 0,35 €
K0675.3008X01530M8163115133 0,36 €
K0675.3008X02030M8163620133 0,38 €
K0675.3008X02530M8164125133 0,39 €
K0675.3008X03030M8164630133 0,40 €
K0675.3008X04030M8165640133 0,41 €
K0675.4708X01547M8163115134 0,43 €
K0675.4708X02047M8163620134 0,44 €
K0675.4708X03047M8164630134 0,46 €
K0675.4708X04047M8165640134 0,48 €
K0675.4710X02047M10163620174 0,49 €
K0675.4710X03047M10164630174 0,51 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33