Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl
K0669

Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:Stahl verzinkt.
Edelstahl blank.
Bestellhinweis:

Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert
geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel
und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0669.080501 und K0672.10801 montiert).

Hinweis:Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem
Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann
mit jedem Teller kombiniert werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0669 Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl 138 kB

Zeichnungen

Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
D1LSWBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0669.080501StahlM8501740 2,27 €
K0669.080801StahlM8801740 2,31 €
K0669.081001StahlM81001740 2,36 €
K0669.081201StahlM81201740 2,40 €
K0669.081501StahlM81501740 2,44 €
K0669.100501StahlM10501740 2,73 €
K0669.100801StahlM10801740 2,76 €
K0669.101001StahlM101001740 2,86 €
K0669.101201StahlM101201740 2,95 €
K0669.101501StahlM101501740 2,98 €
K0669.120501StahlM12501940 2,71 €
K0669.120801StahlM12801940 2,73 €
K0669.121001StahlM121001940 2,79 €
K0669.121201StahlM121201940 2,98 €
K0669.121501StahlM121501940 3,03 €
K0669.160501StahlM16502440 2,73 €
K0669.160801StahlM16802440 2,94 €
K0669.161001StahlM161002440 3,28 €
K0669.161201StahlM161202440 3,52 €
K0669.161501StahlM161502440 3,76 €
K0669.200501StahlM20503040 3,93 €
K0669.200801StahlM20803040 4,30 €
K0669.201001StahlM201003040 4,90 €
K0669.201201StahlM201203040 5,14 €
K0669.201501StahlM201503040 5,61 €
K0669.080502EdelstahlM8501740 2,86 €
K0669.080802EdelstahlM8801740 3,01 €
K0669.081002EdelstahlM81001740 3,47 €
K0669.081202EdelstahlM81201740 3,56 €
K0669.081502EdelstahlM81501740 3,72 €
K0669.100502EdelstahlM10501740 3,81 €
K0669.100802EdelstahlM10801740 3,97 €
K0669.101002EdelstahlM101001740 4,08 €
K0669.101202EdelstahlM101201740 4,18 €
K0669.101502EdelstahlM101501740 4,28 €
K0669.120502EdelstahlM12501940 3,97 €
K0669.120802EdelstahlM12801940 4,08 €
K0669.121002EdelstahlM121001940 4,39 €
K0669.121202EdelstahlM121201940 4,53 €
K0669.121502EdelstahlM121501940 4,69 €
K0669.160502EdelstahlM16502440 4,16 €
K0669.160802EdelstahlM16802440 4,46 €
K0669.161002EdelstahlM161002440 4,74 €
K0669.161202EdelstahlM161202440 5,46 €
K0669.161502EdelstahlM161502440 5,71 €
K0669.200502EdelstahlM20503040 6,65 €
K0669.200802EdelstahlM20803040 7,21 €
K0669.201002EdelstahlM201003040 7,65 €
K0669.201202EdelstahlM201203040 7,95 €
K0669.201502EdelstahlM201503040 8,34 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33