Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gerätefüße höhenverstellbarfür Aluminiumprofile
K0432

Gerätefüße höhenverstellbar für Aluminiumprofile

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Gehäuse Thermoplast glasfaserverstärkt.
Spindel und Scheibe Stahl.
Ausführung:Gehäuse schwarz.
Spindel und Scheibe verzinkt.
Hinweis:Gerätefüße eignen sich besonders für Tische und leichtere Einrichtungen. Die Gerätefußhöhe kann durch Drehen der Mutter per Hand oder Werkzeug stufenlos eingestellt werden. Die am Endstück befindlichen Zapfen bewirken eine Zentrierung bzw. Verdrehsicherung des Gerätefußes. Gerätefüße können bei Verwendung eines Nutensteines ohne aufwendiges Bohren an Aluminiumprofilen befestigt werden.Zeichnungshinweis:
1) Endstück
2) Mutter
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0432 Gerätefüße höhenverstellbarfür Aluminiumprofile 282 kB

Zeichnungen

Gerätefüße höhenverstellbarfür Aluminiumprofile

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
A
für
Aluminiumprofil
BC
für Nut
DD1D2
für
Senkkopfschraube
HH1LSW1Belastbarkeit
max. kN (nur bei
statischer Belastung)
CADZub.PreisBestellen
K0432.3008063020,5830M6M435-5044-599221,5 5,48 €
K0432.3008083020,5830M8M435-5044-599221,5 5,48 €
K0432.3010063020,51030M6M435-5044-599221,5 5,48 €
K0432.4008084028840M8M645-6554-749301,5 5,86 €
K0432.40100640281040M6M645-6554-749301,5 5,86 €
K0432.40100840281040M8M645-6554-749301,5 5,86 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33