Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Gewindestopfen für Rohre
K0431

Gewindestopfen für Rohre

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stopfen Thermoplast glasfaserverstärkt.
Gewindeeinsatz Messing.
Ausführung:Stopfen schwarz. Gewindeeinsatz vernickelt.Hinweis:Gewindestopfen werden zum einfachen Befestigen von Stell- und Gelenkfüßen an Rohren verwendet.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0431 Gewindestopfen für Rohre 169 kB

Zeichnungen

Gewindestopfen für Rohre

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
ABCLSPassend zu RohreBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0431.103010M103028,43327Ø 30 x 15 3,68 €
K0431.123010M123028,43327Ø 30 x 15 3,68 €
K0431.143010M143028,43327Ø 30 x 15 3,68 €
K0431.163010M163028,43327Ø 30 x 15 3,68 €
K0431.103815M103835,54335Ø 38 x 1,55 4,24 €
K0431.123815M123835,54335Ø 38 x 1,55 4,24 €
K0431.143815M143835,54335Ø 38 x 1,55 4,24 €
K0431.163815M163835,54335Ø 38 x 1,55 4,24 €
K0431.104215M104239,94335Ø 42,4 x 1,56 4,74 €
K0431.124215M124239,94335Ø 42,4 x 1,56 4,74 €
K0431.144215M144239,94335Ø 42,4 x 1,56 4,74 €
K0431.164215M164239,94335Ø 42,4 x 1,56 4,74 €
K0431.204215M204239,94335Ø 42,4 x 1,56 4,74 €
K0431.124815M124845,85544Ø 48,3 x 1,56 5,46 €
K0431.144815M144845,85544Ø 48,3 x 1,56 5,46 €
K0431.164815M164845,85544Ø 48,3 x 1,56 5,46 €
K0431.204815M204845,85544Ø 48,3 x 1,56 5,46 €
K0431.125015M125048,45544Ø 50,9 x 1,56 5,78 €
K0431.145015M145048,45544Ø 50,9 x 1,56 5,78 €
K0431.165015M165048,45544Ø 50,9 x 1,56 5,78 €
K0431.205015M205048,45544Ø 50,9 x 1,56 5,78 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33