Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gewindespindeln für Stellfüße ECO aus Stahl oder Edelstahl
K0429

Gewindespindeln für Stellfüße ECO aus Stahl oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Bestellhinweis:Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0429.080251 und K0428.10301 montiert.)
Hinweis:Stellfüße ECO werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0429 Gewindespindeln für Stellfüße ECO aus Stahl oder Edelstahl 170 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße ECO 135 kB

Zeichnungen

Gewindespindeln für Stellfüße ECO aus Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1LL1SWBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0429.080251StahlM82529,5133,5 0,73 €
K0429.080401StahlM84044,5133,5 0,75 €
K0429.080501StahlM85054,5133,5 0,78 €
K0429.080701StahlM87074,5133,5 0,87 €
K0429.080801StahlM88084,5133,5 0,87 €
K0429.081001StahlM8100104,5133,5 0,96 €
K0429.081201StahlM8120124,5133,5 0,99 €
K0429.100251StahlM102530174,7 0,80 €
K0429.100401StahlM104045174,7 0,81 €
K0429.100501StahlM105055174,7 0,85 €
K0429.100701StahlM107075174,7 0,91 €
K0429.100801StahlM108085174,7 0,96 €
K0429.101001StahlM10100105174,7 1,01 €
K0429.101201StahlM10120125174,7 1,08 €
K0429.120251StahlM122531197,7 0,81 €
K0429.120401StahlM124046197,7 0,85 €
K0429.120501StahlM125056197,7 0,87 €
K0429.120701StahlM127076197,7 0,99 €
K0429.120801StahlM128086197,7 0,99 €
K0429.121001StahlM12100106197,7 1,08 €
K0429.121201StahlM12120126197,7 1,19 €
K0429.160501StahlM165058,52414,5 1,77 €
K0429.161001StahlM16100108,52414,5 1,81 €
K0429.161501StahlM16150158,52414,5 2,47 €
K0429.080252EdelstahlM82529,5133,5 1,48 €
K0429.080402EdelstahlM84044,5133,5 1,58 €
K0429.080502EdelstahlM85054,5133,5 1,73 €
K0429.080702EdelstahlM87074,5133,5 2,04 €
K0429.080802EdelstahlM88084,5133,5 2,16 €
K0429.081002EdelstahlM8100104,5133,5 2,30 €
K0429.081202EdelstahlM8120124,5133,5 2,39 €
K0429.100252EdelstahlM102530174,7 1,96 €
K0429.100402EdelstahlM104045174,7 2,04 €
K0429.100502EdelstahlM105055174,7 2,13 €
K0429.100702EdelstahlM107075174,7 2,24 €
K0429.100802EdelstahlM108085174,7 2,39 €
K0429.101002EdelstahlM10100105174,7 2,51 €
K0429.101202EdelstahlM10120125174,7 2,97 €
K0429.120252EdelstahlM122531197,7 2,41 €
K0429.120402EdelstahlM124046197,7 2,56 €
K0429.120502EdelstahlM125056197,7 2,65 €
K0429.120702EdelstahlM127076197,7 2,90 €
K0429.120802EdelstahlM128086197,7 3,00 €
K0429.121002EdelstahlM12100106197,7 3,16 €
K0429.121202EdelstahlM12120126197,7 3,73 €
K0429.160502EdelstahlM165058,52414,5 4,78 €
K0429.161002EdelstahlM16100108,52414,5 4,82 €
K0429.161502EdelstahlM16150158,52414,5 6,81 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33