Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gewindespindeln für Stellfüßeaus Stahl oder Edelstahl
K0427

Gewindespindeln für Stellfüße aus Stahl oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4305.Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Bestellhinweis:

Soll die Gewindespindel und der Stellfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0427.120661 und K0423.1060 montiert.)

Hinweis:Stellfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden.
Die Höhe des gesamten Stellfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + 30 mm.
(Gesamthöhe Stellfuß = L + 30 mm)
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0427 Gewindespindeln für Stellfüßeaus Stahl oder Edelstahl 187 kB
 Technischer Hinweis für Stellfüße 782 kB

Zeichnungen

Gewindespindeln für Stellfüßeaus Stahl oder Edelstahl

Artikelübersicht (komprimiert)

Artikelauswahl/-filter
Bestellnummer
 
Material
Grundkörper
D1LSWBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0427.120661StahlM1266227,7 3,11 €
K0427.121001StahlM12100227,7 3,26 €
K0427.121251StahlM12125227,7 3,51 €
K0427.121501StahlM12150227,7 3,57 €
K0427.160661StahlM16662214,5 3,90 €
K0427.161001StahlM161002214,5 3,96 €
K0427.161251StahlM161252214,5 4,43 €
K0427.161501StahlM161502214,5 4,74 €
K0427.162001StahlM162002214,5 5,46 €
K0427.201001StahlM201002224,3 4,67 €
K0427.201251StahlM201252224,3 4,67 €
K0427.201501StahlM201502224,3 5,07 €
K0427.202001StahlM202002224,3 5,98 €
K0427.120662EdelstahlM1266227,7 5,46 €
K0427.121002EdelstahlM12100227,7 5,92 €
K0427.121252EdelstahlM12125227,7 6,49 €
K0427.121502EdelstahlM12150227,7 6,70 €
K0427.160662EdelstahlM16662214,5 6,83 €
K0427.161002EdelstahlM161002214,5 7,65 €
K0427.161252EdelstahlM161252214,5 8,62 €
K0427.161502EdelstahlM161502214,5 8,98 €
K0427.162002EdelstahlM162002214,5 10,66 €
K0427.201002EdelstahlM201002224,3 8,83 €
K0427.201252EdelstahlM201252224,3 9,85 €
K0427.201502EdelstahlM201502224,3 10,66 €
K0427.202002EdelstahlM202002224,3 12,35 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33