Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Gewindespindeln für Gelenkfüßeaus Stahl oder Edelstahl
K0421

Gewindespindeln für Gelenkfüße aus Stahl oder Edelstahl

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung:Stahl blau passiviert.
Edelstahl blank.
Bestellhinweis:Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben.
(z.B. K0421.060151 und K0415.1030 montiert.)
Hinweis:Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm).
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0421 Gewindespindeln für Gelenkfüßeaus Stahl oder Edelstahl 265 kB
 Technischer Hinweis für Gelenkfüße 414 kB

Zeichnungen

Gewindespindeln für Gelenkfüßeaus Stahl oder Edelstahl

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D1LL1SWBelastbarkeit
max. kN
CADZub.PreisBestellen
K0421.060151StahlM6157,5142 1,29 €
K0421.060301StahlM6307,5142 1,29 €
K0421.080401StahlM8407,5143,5 1,50 €
K0421.080801StahlM8807,5143,5 1,68 €
K0421.100451StahlM10457,5144,7 1,56 €
K0421.100701StahlM10707,5144,7 1,61 €
K0421.100901StahlM10907,5144,7 1,84 €
K0421.101251StahlM101257,5144,7 2,20 €
K0421.101501StahlM101507,5144,7 3,11 €
K0421.120451StahlM12457,5147,7 1,50 €
K0421.120661StahlM12667,5147,7 1,68 €
K0421.121001StahlM121007,5147,7 1,84 €
K0421.121251StahlM121257,5147,7 2,14 €
K0421.121501StahlM121507,5147,7 2,29 €
K0421.140661StahlM14667,51411,1 2,35 €
K0421.141001StahlM141007,51411,1 2,73 €
K0421.141251StahlM141257,51411,1 3,38 €
K0421.141501StahlM141507,51411,1 4,43 €
K0421.160661StahlM16667,51714,5 2,40 €
K0421.161001StahlM161007,51714,5 2,61 €
K0421.161251StahlM161257,51714,5 3,11 €
K0421.161501StahlM161507,51714,5 3,33 €
K0421.162001StahlM162007,51714,5 4,95 €
K0421.200851StahlM208510,52224,3 3,90 €
K0421.201001StahlM2010010,52224,3 4,15 €
K0421.201251StahlM2012510,52224,3 4,55 €
K0421.201501StahlM2015010,52224,3 4,95 €
K0421.202001StahlM2020010,52224,3 5,98 €
K0421.240851StahlM248510,52436,1 4,67 €
K0421.241001StahlM2410010,52436,1 5,28 €
K0421.241251StahlM2412510,52436,1 5,81 €
K0421.241501StahlM2415010,52436,1 6,22 €
K0421.242001StahlM2420010,52436,1 7,21 €
K0421.060152EdelstahlM6157,5142 1,66 €
K0421.060302EdelstahlM6307,5142 1,66 €
K0421.080402EdelstahlM8407,5143,5 2,64 €
K0421.080802EdelstahlM8807,5143,5 3,70 €
K0421.100452EdelstahlM10457,5144,7 2,70 €
K0421.100702EdelstahlM10707,5144,7 3,25 €
K0421.100902EdelstahlM10907,5144,7 3,76 €
K0421.101252EdelstahlM101257,5144,7 5,04 €
K0421.101502EdelstahlM101507,5144,7 5,36 €
K0421.120452EdelstahlM12457,5147,7 2,70 €
K0421.120662EdelstahlM12667,5147,7 3,25 €
K0421.121002EdelstahlM121007,5147,7 3,64 €
K0421.121252EdelstahlM121257,5147,7 4,83 €
K0421.121502EdelstahlM121507,5147,7 6,10 €
K0421.140662EdelstahlM14667,51411,1 5,04 €
K0421.141002EdelstahlM141007,51411,1 5,56 €
K0421.141252EdelstahlM141257,51411,1 5,90 €
K0421.141502EdelstahlM141507,51411,1 6,62 €
K0421.160662EdelstahlM16667,51714,5 4,89 €
K0421.161002EdelstahlM161007,51714,5 5,22 €
K0421.161252EdelstahlM161257,51714,5 6,74 €
K0421.161502EdelstahlM161507,51714,5 7,67 €
K0421.162002EdelstahlM162007,51714,5 11,66 €
K0421.200852EdelstahlM208510,52224,3 8,87 €
K0421.201002EdelstahlM2010010,52224,3 8,61 €
K0421.201252EdelstahlM2012510,52224,3 9,01 €
K0421.201502EdelstahlM2015010,52224,3 9,72 €
K0421.202002EdelstahlM2020010,52224,3 10,05 €
K0421.240852EdelstahlM248510,52436,1 10,88 €
K0421.241002EdelstahlM2410010,52436,1 11,01 €
K0421.241252EdelstahlM2412510,52436,1 11,92 €
K0421.241502EdelstahlM2415010,52436,1 11,92 €
K0421.242002EdelstahlM2420010,52436,1 12,49 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33