- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Stahl. Kunststoff PA 6.Ausführung:brüniert. Kunststoff schwarz.Hinweis:Passend zu Gewindestifte mit Kugelzapfen.Zeichnungshinweis:Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Form | Material Grundkörper | D1 | D2 | D4 | H1 | H2 | L5 | Passend für Gewindestifte | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K0393.06 | A | Stahl | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 0,78 € | | K0393.08 | A | Stahl | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 0,82 € | | K0393.10 | A | Stahl | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 |  | | 0,93 € | | K0393.12 | A | Stahl | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M12 |  | | 1,14 € | | K0393.206 | A | Polyamid | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 |  | | 0,32 € | | K0393.208 | B | Polyamid | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 |  | | 0,38 € | | K0393.210 | C | Polyamid | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 |  | | 0,42 € | | K0393.212 | C | Polyamid | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M12 |  | | 0,55 € | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|