DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff

Hülse Edelstahl 1.4301.

Gummi-Dichtung Silikon, FDA geprüft.

Ausführung
Hülse hochglanzpoliert.
Gummi-Dichtung blau.
Hinweis
Zertifiziert nach 3-A Sanitary Standard.
Die Gewindeabdeckung deckt vorstehende Außengewinde ab und schützt sie somit vor Schmutz.
Die hohe Oberflächengüte verhindert das Anhaften von Schmutz und reduziert Reinigungszeiten auf ein Minimum.
Anwendung
Die Gewindeabdeckung ist im Speziellen für Maschinen, Anlagen und Apparate in der Lebensmittelindustrie, Brauerei, Molkerei, Getränke- sowie Pharmaindustrie geeignet.
Zubehör
Stellfüße K1303.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch