Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannverschlüsse einstellbar schwere Ausführung
K0052

Spannverschlüsse einstellbar schwere Ausführung

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:verzinkt, blau passiviert.
Gegenhaken Form B (anschweißbar), blank.
Hinweis:Schwere, geschmiedete Spannverschlüsse für hohe Zugbelastungen, die vorzugsweise im Nutzfahrzeug- und Landmaschinenbau sowie bei Baumaschinen eingesetzt werden. Im geschlossenen Zustand ist der Verschluss durch eine Raste gegen ungewolltes Öffnen gesichert.

Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (D1) verstellt werden.

Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen.

Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0052 Spannverschlüsse einstellbar schwere Ausführung 167 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannverschlüsse einstellbar schwere Ausführung

Spannverschlüsse einstellbar, schwere Ausführung Form A

mehr Info

Zeichnungen

Spannverschlüsse einstellbar, schwere Ausführung Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AA1BB1B2B3D

D1HH1H2LL1L2L3L4Haltekraft
F1
N
CADZub.PreisBestellen
K0052.17020415062371830147M1030171420486162516520000 43,83 €
K0052.18523716582502036158,5M14x1,5322018237104214019030500 59,34 €

Gegenhaken Form A

mehr Info

Zeichnungen

Gegenhaken Form A

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormCADZub.PreisBestellen
K0052.91851201A 6,43 €

Gegenhaken Form B

mehr Info

Zeichnungen

Gegenhaken Form B

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
FormCADZub.PreisBestellen
K0052.92000601B 5,28 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33