Warengruppen

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.
Kugelknopf Duroplast PF 31.
Ausführung:Gehäuse silbergrau hammerschlaglackiert.
Alle übrigen Teile brüniert.
Kugelknopf rot.
Hinweis:Der Zustellweg beträgt 12 mm. Innerhalb des kurzen Spannweges von 1,5 mm tritt in jeder Lage Selbsthemmung ein. Es ist daher möglich, Werkstücke mit Toleranzen bis zu 1 mm sicher zu spannen. Das Spannelement "arness" läßt sich in jeder horizontalen und vertikalen Lage einbauen.
Um eine individuelle Anpassung an die verschiedenen Gegebenheiten zu erreichen, wurden mehrere genormte Zusatzteile entwickelt. Sie werden als Sonderzubehör geliefert. Alle stark beanspruchten Teile des Kurvensystems sowie das Druckstück sind einsatzgehärtet.
Die höchstzulässige Spannkraft liegt bei 4905 N.
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0021 Spannelement "arness" 104 kB

Zeichnungen

Spannelement "arness"

Artikelauswahl/-filter

Bestellnummer
 
AbmessungenCADZub.PreisBestellen
K0021.01siehe Zeichnung 90,96 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Empfehlen Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33