Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannbolzen Stahl, Form A
K1503_A

Spannbolzen Stahl, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715.
Klemmring Stahl 1.0718.
Ausführung:Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert.
Klemmkeile brüniert.
Maßskala gelasert.
Hinweis:Beim Anziehen der Schraube werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren. Anwendung:Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren.Vorteile:Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm.
Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12).
Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar.
Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (≥8 mm oder ≥4 mm).
Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1503_A Spannbolzen Stahl, Form A 656 kB

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormD

D1HH1H2SWB
Spannbereich
CADZub.PreisBestellen
K1503.0016A16347817,54960-36 51,30 €
K1503.0028A2848129289060-75 61,56 €

Weitere Artikel dieser Kategorie