Warengruppen
Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Scheibe
K1504

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Scheibe

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Scheibe Stahl 1.0715.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Scheibe verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis:Zum Fixieren der Adapterplatten, Winkel und Platte offen in Lochrastertischen oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm. Auch als Punktanschlag und zum Positionieren und Fixieren von Wechselaufspannplatten verwendbar. Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Klemmkeile in der Bohrung verspannt.Vorteile:Funktion auch bei dünner Materialdicke der Aufspannplatte (Metall: ≥8 mm oder ≥4 mm ; Holz ≥18 mm).
Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
Geringe Bauhöhe.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1504 Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Scheibe 386 kB

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Scheibe

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerMaterial
Grundkörper
D

D1HH1H2SWB
Spannbereich
CADZub.PreisBestellen
K1504.016Stahl16404817,5760-14 15,50 €
K1504.120Edelstahl20404821760-10 17,78 €
K1504.028Stahl28406828760-23 22,34 €