Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C
K1506_C

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Ausführung:Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis:Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Schnellspanner mit Lochbild 3 oder 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1506_C Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C 242 kB

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADZub.PreisBestellen
K1506.0216CStahl52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 28,39 €
K1506.1220CEdelstahl52132673820M5M5M634219611301326267383056 30,67 €
K1506.0228CStahl52132673828M5M5M641289611301326267383056 35,23 €