Warengruppen
Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte
K1506

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

Alle Artikel aufrufen/filtern
BeschreibungWerkstoff:Adapterplatte Stahl.
Klemmkeile Stahl 1.0715 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung:Adapterplatte verzinkt.
Klemmkeile brüniert oder blank.
Hinweis:Die Adapterplatten ermöglichen eine Kompatibilität der Schnellspanner mit Lochbild 3 oder 4, für Lochrasterplatten oder Platten mit Bohrung Ø16 mm, Ø20 mm oder Ø28 mm.
Durch Drehen der Zylinderschraube werden die Spannbolzenteile in der Bohrung verspannt.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1506 Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte 414 kB

Zeichnungen (Gesamtübersicht)

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form A

mehr Info

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BB1B2D

D1HH1LL1L2L3L4SSWCADZub.PreisBestellen
K1506.0016AStahl52132616M530,517,5661130132656 23,03 €
K1506.1020AEdelstahl52132620M53421661130132656 25,31 €
K1506.0028AStahl52132628M54128661130132656 29,87 €

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form B

mehr Info

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BB1B2D

D1D2HH1LL1L2L3L4SSWCADZub.PreisBestellen
K1506.0116BStahl5273816M5M630,517,596113073856 24,05 €
K1506.1120BEdelstahl5273820M5M6342196113073856 26,33 €
K1506.0128BStahl5273828M5M6412896113073856 30,89 €

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C

mehr Info

Zeichnungen

Spannbolzen Stahl oder Edelstahl mit Adapterplatte, Form C

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormMaterial
Grundkörper
BB1B2B3B4D

D1D2D3HH1LL1L2L3L4L5L6L7L8SSWCADZub.PreisBestellen
K1506.0216CStahl52132673816M5M5M630,517,59611301326267383056 28,39 €
K1506.1220CEdelstahl52132673820M5M5M634219611301326267383056 30,67 €
K1506.0228CStahl52132673828M5M5M641289611301326267383056 35,23 €