Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies. Einverstanden
Warengruppen
Zentrierspanner mit Kugeln, Form A
K0358_A

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Körper 1.2842.
Kugeln und Sechskante 1.4112.
Zugfeder 1.4310.
Ausführung:Körper gehärtet und brüniert.
Kugeln und Sechskant gehärtet und geschliffen.
Hinweis:Form A: mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.Technische Daten:Wiederholgenauigkeit ±0,025
Rundlaufgenauigkeit ±0,05
Anwendung:Werkstücke in vorgegebenen Bohrungen von innen nach außen autozentrisch positionieren und spannen.Vorteile:- Präzise Selbstzentrierung.
- Verzugfreies Spannen.
- Große Verstellwege.
- Geringe Bauhöhe.
Zeichnungshinweis:
Form A: Mit Kugel geeignet für das Spannen in Löchern, wo leichte Abdrücke akzeptabel sind.
Form B: Mit Sechskant für oberflächenempfindliche Lochwandungen.

1) Montagehilfe:
Stift zur exakten Lagebestimmung der Spannsegmente.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0358_A Zentrierspanner mit Kugeln, Form A 238 kB

Zeichnungen

Zentrierspanner mit Kugeln, Form A

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormAD
min.
D
max.
D1D2D3D4HH1H2H3H4LMSWKugel-ØAnzahl
Kugeln
F
kN
CADZub.PreisBestellen
K0358.101203A3,511,714,2M4101,54,315104,231,53,52,532,530,5 195,81 €
K0358.101504A4,514,518,5M41224,319,514,59,88,62,35,533433,5 208,21 €
K0358.101905A5,518,522,5M5152,55,323,516,511,610,42,37,534434 230,50 €
K0358.102306A722,526,5M62036,428,819,814,2132,3645434,5 256,51 €
K0358.102706A726,530,5M62036,428,819,814,2132,364,55434,5 282,54 €
K0358.103106A930,538,5M62546,432,723,114,211,94,674,55834,5 308,58 €
K0358.103908A1138,546,5M83048,439,227,217,815,54,67,54,56866,5 338,31 €
K0358.104708A1146,554,5M83048,439,227,21815,74,67,54,56866,5 422,59 €
K0358.105510A1554,570,5M1045510,554,640,623,719,19,395,581668 449,85 €
K0358.107112A1770,586,5M126051363,146,128,323,79,3105,51016610 483,29 €
K0358.108712A2586,5102,5M1660517735130,225,79,3105,51416612,5 532,87 €

Weitere Artikel dieser Kategorie

Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33