Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag
K0036

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Körper vergütet und brüniert.
Klemmstück einsatzgehärtet und vermessingt.
Hinweis:Mit der Spann-Exzenterschraube mit Klemmstück und Anschlag können platzsparende und kostengünstige Mehrfachspannungen erstellt werden.
Bei Mehrfachspannungen kann die Rückseite des Körpers als Anschlag genutzt werden.
Montage vorzugsweise in einer Nut mit B +0,05 mm. Die Angriffshöhe der Klemmscheibe kann durch die Tiefe der Nut verändert werden.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0036 Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag 322 kB

Zeichnungen

Spann-Exzenterschrauben mit Klemmstück und Anschlag

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerLL1L2BHH1H2H3
max.
SDS1
(Spannweg)
SWSW1Spannkraft
kN
Anziehdreh-
moment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0036.0843,225,4191912,715,76,421,41,5M81,6578,928 56,85 €
K0036.105433,525,425,411,415,49,724,51,8M1027817,888 67,24 €
K0036.127550,83838,125,531,513432,05M122,5101226,7135 140,47 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33