Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Spiral-Exzenterschrauben
K0024

Spiral-Exzenterschrauben

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Stahl.Ausführung:Einsatzgehärtet (56 ±1 HRC) und blau verzinkt.
Festigkeitsklasse 8.8.
Hinweis:Stabile und kompakte Spiral-Exzenterschrauben, die ein Spannen mit Niederzugeffekt an den unterschiedlichsten Werkstückformen ermöglicht.Montage:Ein oder mehrere Gewindelöcher im vorgeschlagenen Abstand X bzw. Z zum Werkstück fertigen. Spannschraube auf die erforderliche Höhe einschrauben und mit der flachen Seite zum Werkstück stellen. Werkstück einlegen und Spannschraube über den Innensechskant anziehen. Mit etwa 1/3 Umdrehung ist die Spannung realisiert. Die Gewindebohrung ist regelmäßig zu schmieren.

Die Drehbewegung beim Spannen muss stets in Richtung der Anschläge ausgeführt werden, um ein Wegdrehen des Werkstückes von den Anschlägen zu verhindern.
Auf Anfrage:Spiral-Exzenterschrauben mit Linksgewinde.Zeichnungshinweis:
1) Spannen dünner Bleche
2) Spannen runder Teile
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K0024 Spiral-Exzenterschrauben 194 kB

Zeichnungen

Spiral-Exzenterschrauben

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerAA1A2D

D1
max.
HLSWS1
(Spannweg)
XZSpannkraft
kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K0024.040834,64M49,2382,50,63,54,20,091,5 13,08 €
K0024.05103,55,75M511,441030,74,25,20,12 13,43 €
K0024.06124,57,16,1M614,2512415,46,40,34,5 14,11 €
K0024.08165,58,97,7M81861651,26,682,720 14,89 €
K0024.10206,511,19,4M1022,272061,78,39,8430 15,78 €
K0024.1224813,511,6M122792481,910,1125,444 16,63 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33