Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Flachspanner, Form B
K1168_B

Flachspanner, Form B

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Vergütungsstahl.Ausführung:gehärtet (33-39 HRC) und brüniert.Hinweis:Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden.
Spannelement mit Niederzugwirkung.
Spannelement und Gegenhalter kompakt in einer Einheit verbaut.
Zeichnungshinweis:
Das Maß L1 bezieht sich auf den gespannten Zustand.
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1168_B Flachspanner, Form B 276 kB

Zeichnungen

Flachspanner, Form B

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerFormBB1D1D2GHH2JLL1L2TSpannkraft
max. kN
Anzieh-
drehmoment
max. Nm
CADZub.PreisBestellen
K1168.204B15544M4-52209862,52,7 20,35 €
K1168.205B19755M5-62,525111073,55,4 22,28 €

Weitere Artikel dieser Kategorie