Das HEINRICH KIPP WERK verwendet Cookies, um die Website optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können. Durch die weitere Nutzung der Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. In unserer Datenschutzerklärung finden Sie weitere Informationen zu dem Thema Cookies.Einverstanden
Warengruppen
Flachspanner Stahl für T-Nut
K1540

Flachspanner Stahl für T-Nut

zurück

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen

BeschreibungWerkstoff:Grundkörper Stahl.
Spannelement und Anschlag Federstahl.
Ausführung:Grundkörper vergütet.Bestellhinweis:Die Bestellnummer beinhaltet ein Paar, bestehend aus einem Spannelement und einem Anschlag.Hinweis:Durch das Drehen der Exzenterschraube am Spannelement wird das Werkstück nach unten gedrückt (Niederzugeffekt). Zusätzlich drückt das Spannelement das Werkstück an den Anschlag und ermöglicht somit eine planparalelle Auflage.
Die Anschlagseite bietet eine Referenz, die genaue Wiederholungen möglich macht.
Hub des Exzenters: 1,2mm.
Anwendung:Auf Vorrichtungen und T-Nutentischen für Mehrfach- und Einzelteilspannungen geeignet.Zeichnungshinweis:
1) Exzenterschraube
2) Spannelement
3) Anschlag
4) Grundkörper
Besonderheiten:
RoHS
DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:

Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
 Datenblatt K1540 Flachspanner Stahl für T-Nut 250 kB

Zeichnungen

Flachspanner Stahl für T-Nut

Artikelauswahl/-filter

BestellnummerB

B1HH1H2LL1L2SWNutbreiteF
kN
Anzieh-
drehmoment
Nm
CADZub.PreisBestellen
K1540.10182010,57,5546251541049 290,14 €
K1540.12182010,57,5548251541249 290,14 €
K1540.14222010,57,5552251541449 329,22 €
K1540.16252010,57,5548251541649 334,83 €
K1540.18252010,57,5548251541849 342,24 €
Suche
MeinACCOUNTE-MailPasswort
Warenkorb
Artikelanzahl: 0
Summe: 0,00 
Anzeigen
Schnellbestellung
Verfügbarkeit
Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen.
Österreich
Sitemap Drucken Newsletter Top
Copyright © 2020 HEINRICH KIPP WERK KG · Alle Rechte vorbehalten. Fon +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33