DE
Choose your Language
Merkliste
Produkte merken
Direktbestellung

Beschreibung

Werkstoff
Polyamid, Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
Spindel und Muttern verzinkt.
K1442.204020 aus Nylon.
Hinweis
Die Andruckspindel K1442.204020 wird mit einer Mutter geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch